(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Spring Hinge (Double Action)【2 Pieces Per Package】

Spring Hinge (Double Action)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      254,643VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: damper, torque, spring hinge
· Usage environment: standard
· Body material: iron
· width (mm): 44
· Additional function: Built-in spring
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Quantity: 2

 
Part Number
P-713
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

254,643 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(mm) 63 Width(mm) 44 Body Material Iron
Main Body Type Damper, Torque, Spring Hinge Operating Environment Standard Mounting Method Screw
Additional Function Spring Built-in Mounting Screw Hole Type Countersinks Qty. 2 pcs.
Header dimension(mm) W75×H120×D37

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-713 in the Spring Hinge (Double Action) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-713 trong chuỗi Spring Hinge (Double Action).