(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Angled-Kun/Channel-Kun, Handy Bracket (Bright Chromate Plating)

Angled-Kun/Channel-Kun, Handy Bracket (Bright Chromate Plating)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      248,191VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·A triangular press type bracket for horizontal piping.

 
Part Number
N-080513-150
N-080513-200
N-080513-250
N-080513-300
N-080513-400
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension t
(mm)
Dimension A
(mm)

248,191 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 2.5150

318,311 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3.2200

426,280 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 3.2250

487,238 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 3.2300

798,070 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 4.5400

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Surface Treatment Bright chromate