(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A suspension bolt connection fitting · Made of steel (electrogalvanized finish).
Type | Hanging Band Related Parts | Material | Steel | Surface Treatment | Zinc Plating |
---|---|---|---|---|---|
Size | 3/8 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part N-080403-3/8 in the Suspended Piping Bracket, Screw-in T-Shaped Legs series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần N-080403-3/8 trong chuỗi Suspended Piping Bracket, Screw-in T-Shaped Legs.