(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
GOOD HAND CLAMP, straight line action / plunger clamp, toggle clamp, plunger type, flange base J-shaped hook, GH-43810.
Unit: mm
Part No. | Holding Capacity (kg) | Weight (kg) | Optional Latch Plate |
---|---|---|---|
GH-43810 | 450 | 1.13 | GH-43810-LP |
Part Number |
---|
GH-43810 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
767,841 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Type | Tension type | Tightening Force(N) | 4500 | Attaching Method | Flange Base |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | SS400 | Tightening Force (Range Selectable)(N) | 3100~ |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GH-43810 in the Latch Type Toggle Clamp, with Flanged Base / J-Hook, GH-43810 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GH-43810 trong chuỗi Latch Type Toggle Clamp, with Flanged Base / J-Hook, GH-43810.