(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi-Roller Type Door Hanger

Multi-Roller Type Door Hanger
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      707,403VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Material: Iron / bearings: Oil-impregnated sintered alloys

 
Part Number
00091821
00091841
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHanging Bolt Applicable (per 2 Hung)
(kg)
O.D.
(φ)
Part Name

707,403 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more W1/2"7038# 2 Compound Tackle For Hanger Rail

771,927 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more W5/8"15050# 3 Compound Tackle For Hanger Rail

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Car Material Steel The material of frames Steel