(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

PLSM Fitting Elbow

PLSM Fitting Elbow
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      989,111VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
• PLSM fittings are corrosion-resistant mechanical fittings that are developed based on the basic design of SGML fittings and are best suited for buried piping of municipal gas, LP gas, and so on.
• Can be used to join 4 different types of pipes, namely one-layer pipes (PLS pipes), two-layer pipes (PLP pipes), white gas pipes (SGP pipes), and polyethylene pipes (PE pipes), by simply changing the joining material.

Part Number
PLSM-L-20
PLSM-L-25
PLSM-L-32
PLSM-L-40
PLSM-L-50
PLSM-L-80
PLSM-L-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal A 1 Nominal B 1 Applicable Pipe O.D. 1
(mm)

989,111 VND

14 Piece(s) 16 Day(s) or more 203/427.2

1,093,258 VND

12 Piece(s) 16 Day(s) or more 25134

1,341,887 VND

10 Piece(s) 16 Day(s) or more 321 1/442.7

1,638,375 VND

8 Piece(s) 16 Day(s) or more 401 1/248.6

2,265,365 VND

5 Piece(s) 16 Day(s) or more 50260.5

4,465,399 VND

2 Piece(s) 16 Day(s) or more 80389.10

13,108,108 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 1004114.30
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal A 1 Nominal B 1 Applicable Pipe O.D. 1
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material Steel Applicable Pipe Type Steel pipe / gas pipe
Applicable Fluid Gas Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters, plug-in type Connection Shape Elbow
Fitting type Mechanical Joint Applicable Tube Size Type Steel pipe JIS size Material of Applicable Pipe Steel / Polyethylene
Max. Operating Pressure(MPa) 0.1 Surface Treatment Polyethylene Resin Divisions of Max. Operating Pressure(MPa) 1.0Mpa or Less
Close

Comparison list