(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Material: SUS316L, nominal diameters: 1/4B(8A), 3/8B(10A), 1/2B(15A), 3/4B(20A)
· Working fluid: air, gas
Type | Butt Welding Type | Fitting Shape | Tee | Multipoint Piping - Branch Pipe Connection Type | Screw-In |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUS316L | Surface Treatment | No | Applicable Fluid | Air / Gas |
Nominal Dia. | 1/4B(8A) | Grade | Electrolytic Polishing Finishing | Outer Diameter OD(mm) | 6.35 |