(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Switch Cable VCM Series (Sack Packaging Sales)【10 Pieces Per Package】

Switch Cable VCM Series (Sack Packaging Sales)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,587,313VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VCM8-4-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,587,313 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

10 Pieces Per Package

10 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(mm) 2000 Output Conformation Connector Exclusively for Vacuum Switch VP20 Series: M8 4 pins female connector, 2 m in length Connector M5 Female (Nylon Material)
Mass(g) 700

Please check the type/dimensions/specifications of the part VCM8-4-2 in the Switch Cable VCM Series (Sack Packaging Sales) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VCM8-4-2 trong chuỗi Switch Cable VCM Series (Sack Packaging Sales).