(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

VMS38 Series Air Control Valve

VMS38 Series Air Control Valve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,541,178VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VMS38-1-1
VMS38-1-2
VMS38-2-1
VMS38-2-2
VMS38-3-1
VMS38-3-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngVoltage Coil Rated Voltage

5,541,178 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AC110VDIN type with no lead wire

5,818,477 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AC110VFlasher DIN Type Superconductivity (no lead wire)

5,541,178 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AC220VDIN type with no lead wire

5,818,477 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) AC220VFlasher DIN Type Superconductivity (no lead wire)

5,541,178 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) DC24VDIN type with no lead wire

5,818,477 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) DC24VFlasher DIN Type Superconductivity (no lead wire)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Power Consumption(W) 1.3 Model Single coil valve, outlet: G3/8 "arm Connection port G3/8"
Throughput(Nl/m) 1590 Operating Pressure(bar) 2.5~7 Body Material Aluminium
Operating Temperature(℃) -18~65 Weight(g) 220