(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

MODU-SPROCKET

MODU-SPROCKET
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      987,840VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
8T-25-1641
8T-30-1642
8T-35-1643
10T-25-1591
10T-30-1592
10T-35-1593
12T-25-1594
12T-30-1595
12T-35-1596
14T-25-1597
14T-30-1598
14T-35-1599
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Teeth
(T)
Shaft Bore Dia. D
(mm)
Pitch Diameter Dp
(mm)
Outer diameter Do
(mm)
Weight
(g)

1,001,889 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 825130.6136330

987,840 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 830130.6136315

1,012,436 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 835130.6136360

1,192,008 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1025161.8165535

1,208,846 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1030161.8165656

1,184,355 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1035161.8165480

1,626,338 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1225193.2196850

1,591,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1230193.2196600

1,591,551 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1235193.2196600

2,016,028 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1425224.72271156

1,959,532 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1430224.7227750

1,959,532 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1435224.7227750

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chain Type Sprocket (gear) for Chain Material Nylon