(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CHAIN TENSION GUIDE(C.T.G)

CHAIN TENSION GUIDE(C.T.G)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      862,128VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
CTG-40-2210
CTG-50-2211
CTG-60-2212
CTG-80-2213
CTG-100-2214
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth (Range Selectable)
(mm)
Width
(㎜)
CODE No. Weight
(g)

862,128 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 76.276.22210220

955,167 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 82.7~113.088.92211280

1,091,177 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 82.7~113.0101.62212450

1,423,562 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 114.0~190.0114.32213560

1,871,922 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 114.0~190.0127.02214840

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type CHAIN TENSION GUIDE