(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Split Type Sprocket MC Machining, DOUBLE HINGE CHAIN (PLASTIC/SUS)

Split Type Sprocket MC Machining, DOUBLE HINGE CHAIN (PLASTIC/SUS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,879,714VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
19T-25-1414
19T-30-1415
19T-35-1416
21T-25-1417
21T-30-1418
21T-35-1419
23T-25-1421
23T-30-1422
23T-35-1423
25T-25-1424
25T-30-1425
25T-35-1426
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Teeth
(T)
Shaft Bore Dia. D
(mm)
Pitch Diameter Dp
(mm)
Outer diameter Do
(mm)
Weight
(g)

1,882,496 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 1925117117820

1,881,105 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 1930117117810

1,879,714 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 1935117117800

2,212,795 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 2125129.26129.51011

2,215,438 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 2130129.26129.51030

2,209,873 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 2135129.26129.5990

2,330,048 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 2325141.221421230

2,330,048 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 2330141.221421230

2,330,048 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 2335141.221421230

2,665,771 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 2525153.21154.21460

2,665,771 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 2530153.21154.21460

2,665,771 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 2535153.21154.21460

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chain Type Sprocket (gear) for Chain Material Nylon Gear Width(mm) 80