(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Split Type Sprocket MC Machining, TAB/BEV

Split Type Sprocket MC Machining, TAB/BEV
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      904,542VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
19T-25-1427
19T-25-1454
19T-30-1428
19T-30-1455
19T-35-1429
19T-35-1456
21T-25-1431
21T-25-1457
21T-30-1432
21T-30-1458
21T-35-1433
21T-35-1459
23T-25-1434
23T-25-1461
23T-30-1435
23T-30-1462
23T-35-1436
23T-35-1463
25T-25-1437
25T-25-1464
25T-30-1438
25T-30-1465
25T-35-1439
25T-35-1466
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Teeth
(T)
Shaft Bore Dia. D
(mm)
Gear Width
(mm)
Pitch Diameter Dp
(mm)
Outer diameter Do
(mm)
Weight
(g)

1,079,489 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 192543117117350

908,995 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1925-117117372

1,079,489 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 193043117117350

907,464 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1930-117117361

1,079,489 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 193543117117350

904,542 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1935-117117340

1,136,791 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 212543129.26129.5450

956,278 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2125-129.26129.5400

1,136,791 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 213043129.26129.5450

963,654 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2130-129.26129.5453

1,136,791 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 213543129.26129.5450

966,021 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2135-129.26129.5470

1,237,485 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 232543141.22142550

1,025,688 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2325-141.22142587

1,237,485 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 233043141.22142550

1,024,296 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2330-141.22142577

1,237,485 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 233543141.22142550

1,013,584 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2335-141.22142500

1,338,177 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 252543153.21154.2650

1,129,027 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2525-153.21154.2706

1,338,177 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 253043153.21154.2650

1,127,356 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2530-153.21154.2694

1,338,177 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 253543153.21154.2650

1,114,276 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2535-153.21154.2600

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chain Type Sprocket (gear) for Chain Material Nylon