(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
VTS10 |
VTS12 |
VTS14 |
VTS18 |
VTS34 |
VTS38 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection port | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,615,455 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 10 Day(s) | G1" | 129.5 | 11 | 118.5 | 40 | 40 | ||
8,050,152 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 10 Day(s) | G1/2" | 129.5 | 11 | 118.5 | 40 | 52 | ||
6,216,503 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 10 Day(s) | G1/4" | 71.5 | 7.5 | 64 | 24 | 12 | ||
3,021,694 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 10 Day(s) | G1/8" | 48 | 5.7 | 42.3 | 16 | 4 | ||
8,050,152 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 10 Day(s) | G3/4" | 129.5 | 11 | 118.5 | 40 | 54 | ||
6,216,503 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 10 Day(s) | G3/8" | 71.5 | 7.5 | 64 | 24 | 13 |