(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SINGLE HINGE CHAINS

SINGLE HINGE CHAINS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,036,411VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
P1016S-1103
P1143S-1104
P1524S-1105
P1905S-1106
P635S-1101
P826S-1102
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth (Range Selectable)
(mm)
PLATE width
(㎜)
CODE No. Weight
(g)

2,539,937 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 82.7~113.0101.61103950

2,598,998 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 114.0~190.0114.311041000

3,240,634 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 114.0~190.0152.411051200

3,555,425 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 114.0~190.0190.511061440

2,036,411 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 26~76.163.51101690

2,254,173 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 82.682.61102820

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chain Type For general purposes Number of Links 80 Standard Length(m) 3.048
Material PLATE ACETAL Material PIN STAINLESS STEEL Interval(㎜) 38.1
Drawing force (Working load) (Max)(N) 1230 Backflex Radius (Min) R(㎜) 50 Type Single Hinge