(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SPLIT-SPROCKET

SPLIT-SPROCKET
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      691,032VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
21T-25-1501
21T-30-1502
21T-35-1503
23T-25-1504
23T-30-1505
23T-35-1506
25T-25-1507
25T-30-1508
25T-35-1509
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Teeth
(T)
Shaft Bore Dia. D
(mm)
Outer diameter Do
(mm)
Weight
(g)

708,610 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2125129469

695,603 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2130129432

691,032 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2135129419

769,763 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2325142466

765,544 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2330142454

762,381 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2335142445

930,926 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2525154659

928,112 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2530154651

922,137 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2535154634

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chain Type Sprocket (gear) for Chain Material Resin Material STAINLESS STEEL SCREW
Gear Width(mm) 53