(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

COMBI-IDLER

COMBI-IDLER
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      611,521VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
19T-25-1701
19T-30-1702
19T-35-1703
21T-25-1704
21T-30-1705
21T-35-1706
23T-25-1707
23T-30-1708
23T-35-1709
25T-25-1671
25T-30-1672
25T-35-1673
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShaft Bore Dia. D
(mm)
Outer diameter Do
(mm)
Weight
(g)

640,347 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25117381

635,778 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30117368

611,521 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35117299

672,400 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25129366

667,478 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 30129352

661,151 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 35129334

717,734 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25141318

717,031 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30141316

713,516 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 35141306

841,463 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25153493

833,027 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30153469

784,161 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 35153330

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chain Type Sprocket (gear) for Chain Material Resin Gear Width(mm) 50