(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Split Type Sprocket MC Machining, SUS CHAIN SINGLE HINGE (PLASTIC SINGLE HINGE CHAIN) (Part Number)

Split Type Sprocket MC Machining, SUS CHAIN SINGLE HINGE (PLASTIC SINGLE HINGE CHAIN)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,089,229VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
19T-25-1401
19T-30-1402
19T-35-1403
21T-25-1404
21T-30-1405
21T-35-1406
23T-25-1407
23T-30-1408
23T-35-1409
25T-25-1411
25T-30-1412
25T-35-1413
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber of Teeth
(T)
Shaft Bore Dia. D
(mm)
Pitch Diameter Dp
(mm)
Outer diameter Do
(mm)
Weight
(g)

1,091,733 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1925117117438

1,090,341 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1930117117428

1,089,229 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1935117117420

1,169,731 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2125129.26129.5542

1,167,271 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2130129.26129.5535

1,160,591 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2135129.26129.5516

1,275,884 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2325141.22142667

1,271,665 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2330141.22142655

1,266,392 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2335141.22142640

1,382,388 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2525153.21154.2793

1,378,521 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2530153.21154.2782

1,374,301 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2535153.21154.2770

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Chain Type Sprocket (gear) for Chain Material Nylon Gear Width(mm) 43