(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Extraction Rail(Slide Rail) Complete Extension 3-Level Double Slide D・401

Extraction Rail(Slide Rail) Complete Extension 3-Level Double Slide D・401
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      524,938VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Linear slide rail D 401 full extension type.
・Full or over-drawer pull-out distance
・Smooth ball bearing transfer
・Minimal fluctuation

Part Number
D-401-12
D-401-16
D-401-18
D-401-20
D-401-24
D-401-26
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStroke Ls
(mm)
Rail Length L
(mm)
Load Rating (when using two pieces)
(N)
Weight
(g)

524,938 VND

20 Piece(s) 5 Day(s) 327304.8392515

606,851 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 429406.4382725

650,092 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 479457.2373825

701,596 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 530508363960

851,284 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 632609.63431150

912,985 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 682660.43331245

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Slide Shape Rail Material Steel Number of Rail Steps 3
Height H(mm) 19.1±1.0 Width W(mm) 35.3