(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Rigid Coupling (SRG Series) (Part Number)

Rigid Coupling (SRG Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      434,495VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
SRG-43-10X22K6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplication Allowable Torque Range
(N•m)
Shaft Bore Dia. (machined) D1
(Ø)
Shaft Bore Dia. (machined) D2
(Ø)
O.D.
(Ø)
Full Length
(mm)
Max. Rotational Speed Range
(r/min)
Features Body Material Allowable Torque
(N•m)
Max. Rotational Speed
(r/min)
Allowable Lateral Misalignment
(mm)
Buffer Material Moment of Inertia
(kg・m2)
With or without Keyway d1 Keyway symbol d1keyway width b1
(mm)
d1Keyway height t1
(mm)
d2 Keyway symbol d2 keyway width b2
(mm)
d2 keyway height t2
(mm)
Weight
(g)

859,192 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 10-3.01~5.00102243524001~10000-Steel / aluminum4.59000--4.6X10-5One Side Key Seat---K662.8670

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Allowable Angular Misalignment(deg) 0 Operating Temperature Range(°C) -50::200 Allowable Axial Clearance (±)(mm) 0

Please check the type/dimensions/specifications of the part SRG-43-10X22K6 in the Rigid Coupling (SRG Series) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SRG-43-10X22K6 trong chuỗi Rigid Coupling (SRG Series).

Products like this...

Part Number
SRG-16-3X5K2
SRG-16-3X6
SRG-16-3X6K2
SRG-43-10X22K7
SRG-43-10X22K8
SRG-43-11K4X11
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplication Allowable Torque Range
(N•m)
Shaft Bore Dia. (machined) D1
(Ø)
Shaft Bore Dia. (machined) D2
(Ø)
O.D.
(Ø)
Full Length
(mm)
Max. Rotational Speed Range
(r/min)
Features Body Material Allowable Torque
(N•m)
Max. Rotational Speed
(r/min)
Allowable Lateral Misalignment
(mm)
Buffer Material Moment of Inertia
(kg・m2)
With or without Keyway d1 Keyway symbol d1keyway width b1
(mm)
d1Keyway height t1
(mm)
d2 Keyway symbol d2 keyway width b2
(mm)
d2 keyway height t2
(mm)
Weight
(g)

465,598 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 10-0.05~1.00351622.510001~78000-Steel / aluminum0.322000--3.7X10-7One Side Key Seat---K221600

434,495 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 10-0.05~1.00361622.510001~78000-Steel / aluminum0.322000--3.7X10-7Key Seat Exist------600

465,598 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 10-0.05~1.00361622.510001~78000-Steel / aluminum0.322000--3.7X10-7One Side Key Seat---K221600

859,192 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 10-3.01~5.00102243524001~10000-Steel / aluminum4.59000--4.6X10-5One Side Key Seat---K773670

859,192 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 10-3.01~5.00102243524001~10000-Steel / aluminum4.59000--4.6X10-5One Side Key Seat---K883.3670

837,500 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 10-3.01~5.00111143524001~10000-Steel / aluminum4.59000--4.6X10-5One Side Key SeatK441.8---670