(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Extension Cable

Extension Cable
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      642,825VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
LV-CB2-05-4
LV-CB3-05-4
LV-CB3S-05-4
LV-MCB2-05-4
LV-MCB3-05-4
LV-MCB3S-05-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWeight
(g)

642,825 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 94

643,520 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 99

643,520 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 99

1,293,795 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 95

1,294,351 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 99

1,294,351 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 99

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(mm) 5000 Number of branches 4-branch