(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Direct Light Bar Light DB/DB2/DBS Series (Part Number)

Direct Light Bar Light DB/DB2/DBS Series
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,210,517VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
LV-DB-29X16-GR-24V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLight Type Emitting Color External Dimension D (Range)
(mm)
External Dimension D
(mm)
Width W (Range)
(mm)
Width W
(mm)
Power Consumption (Range)
(W)
Power Consumption
(W)
Height H (Range)
(mm)
Height H (The max. value is applied for Flexible Type)
(mm)
Operating Voltage
(V)
The number of LED
(ea)
INPUT CONNECTOR

3,540,965 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) Visible LightGreen10~3018.440.1~60410.1~10.5420.1~30212418SMR-03V-B x 1Piece

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Bar Shape Irradiation Light Type Direct Light Housing material Aluminum
Cable length(m) 0.5 Operating Temperature(℃) 0~40 Operating Humidity(%RH) 20~85
Storage Temperature(℃) -20~60 Conservation humidity(%RH) 20~85 Cooling system Natural air cooling