(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]·Made of stainless steel. It is used as a decorative rivet with a wide head.
Material | Stainless Steel | JAN code | 4979874845559 | Qty. | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 12 | Material | Stainless Steel | Head Diameter(mm) | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4979874845559 in the Stainless Steel Flat Bearing Tack series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4979874845559 trong chuỗi Stainless Steel Flat Bearing Tack.