(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Scrivet

Scrivet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      161,263VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Material is Nylon 6. It can be repeatedly attached and removed, has high removal strength, and can be installed in two operations. Used for panel mounting, automotive parts, etc.

 
Part Number
4979874272775
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

161,263 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Nylon JAN code 4979874272775 Qty. 4
Material Nylon 6 Hole diameter φ8 Head Diameter(mm) φ20
Plate Thickness(mm) 1.8~3.3 Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4979874272775 in the Scrivet series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4979874272775 trong chuỗi Scrivet.