(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multi Bolt Set

Multi Bolt Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      101,963VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Product information]
[Common items]
Length L (mm): 25
Sales unit and minimum quantity (purchase of only one unit is possible)
[Thread (inch)·3/8
Quantity: 1

Part Number
4979874401564
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

101,963 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L (mm) 25 Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Nominal of Thread (inch) 3/8
JAN code 4979874401564 Number of pieces 1