(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Z Dual Thread Bolt MC

Z Dual Thread Bolt MC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      81,436VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Product Information]
<Common Items>
Nominal designation (M): 12
Length L (mm): 330 - 450
Basic shape stud bolt

Part Number
4979874008411
4979874008428
4979874008435
4979874008442
4979874008459
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)
Size JAN code

81,436 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 33012X3304979874008411

85,698 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 36012X3604979874008428

159,853 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 39012X3904979874008435

100,886 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 42012X4204979874008442

176,515 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 45012X4504979874008459

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 12 Basic Shape Stud bolt Sales Unit Box/package
Part Name Z double end stud MC Number of pieces(pcs.) 1 Order Unit(pcs.) 10