(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carabiner

Carabiner
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      282,586VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Iron material and chrome plating. Easy to detach ring, etc. due to spring attached, and used for detaching rope and chain.

Part Number
4979874005632
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

282,586 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Carabiner Snap Hook Carabiner/snap hook details No Lock Part Name Carabiner
JAN code 4979874005632 Number of pieces(pcs.) 1 Material Iron
Full Length(mm) 110 Working Load(kgf) 115