(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
D Suspension Bracket

D Suspension Bracket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      52,150VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Material is iron with chromate plating. Used for hanging framed picture, etc.

Part Number
4979874177025
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

52,150 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Birakan Part Name D Hanging Bracket Size 24 Nickel
JAN code 4979874177025 Number of pieces(pcs.) 1 Material Iron

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4979874177025 in the D Suspension Bracket series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4979874177025 trong chuỗi D Suspension Bracket.