(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Made from iron and can be used in combination with an adjuster bolt to adjust the height of wooden fences, etc.
Part Number |
---|
4979874412843 |
4979874412850 |
4979874412881 |
4979874412898 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
146,363 VND | 8 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4979874412843 | For Walls | ||
165,128 VND | 8 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 4979874412850 | For Corners | ||
156,046 VND | 8 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 4979874412881 | L-Type Small | ||
164,553 VND | 8 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 4979874412898 | L-Type Large |
Loading...Tải…
Number of pieces(pcs.) | 1 | Material | Iron |