(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adjuster Base

Adjuster Base
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      145,371VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Made from iron and can be used in combination with an adjuster bolt to adjust the height of wooden fences, etc.

 
Part Number
4979874412904
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

145,371 VND

8 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

JAN code 4979874412904 Number of pieces(pcs.) 1 Material Iron
Thread Diameter(mm) M8

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4979874412904 in the Adjuster Base series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4979874412904 trong chuỗi Adjuster Base.