(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A stress-reducing mat, used in professional workplaces and ideal for work done standing up. Made of foam resin for excellent cushioning.
The mat reduces stress on legs and backs and includes antibacterial material for use in sanitary environments.
Part Name | Hilo gage jørgensen mat | JAN code | 4944825544317 | Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 15 | Vertical(mm) | 450 | Horizontal(mm) | 900 |
Color | Black |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4944825544317 in the Fatigue Reduction Mat series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4944825544317 trong chuỗi Fatigue Reduction Mat.