(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-165 (Part Number)

Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-165
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      293,905VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Can be used when making doors, etc., with pipe frame. Compatible pipe diameter: ⌀27.5

 
Part Number
JB-165
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

293,905 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Screw fixture type Type Accessory Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 27.5
Accessory Type Hook/Hanger Operating Environment Standard Accessory Material Steel
Accessory Surface Treatment Trivalent Chromate Specifications Shelf Hook Bracket

Please check the type/dimensions/specifications of the part JB-165 in the Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-165 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JB-165 trong chuỗi Pipe Frame Opening and Closing Element, JB-165.