(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-312

Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-312
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      280,715VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Applications]·It can be used while mounting various parts on the pipe frame

 
Part Number
JB-312
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

280,715 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Hooking Patching closure Surface Treatment Trivalent Chromate Type Metal Joint
Joint Type Corner Material Steel Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 27.5
Corner Type Others Operating Environment Standard Specifications Corner Shelf Bracket

Please check the type/dimensions/specifications of the part JB-312 in the Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-312 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JB-312 trong chuỗi Pipe Frame Fixing Connecting Element, JB-312.