(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fixing/Connection Parts for Pipe Frames, JB-202

Fixing/Connection Parts for Pipe Frames, JB-202
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      302,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Applications]·It can be used while mounting various parts on the pipe frame

 
Part Number
JB-202
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

302,520 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Plug Style Type Accessory Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 27.5
Accessory Type Cap End Operating Environment Standard Accessory Material Steel
Accessory Surface Treatment Trivalent Chromate Specifications Pipe Stand S

Please check the type/dimensions/specifications of the part JB-202 in the Fixing/Connection Parts for Pipe Frames, JB-202 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JB-202 trong chuỗi Fixing/Connection Parts for Pipe Frames, JB-202.