(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Parts for connecting platform trucks, made of pipe frames.
Mounting Method | Screw fixture type | Type | Accessory | Accessory Type | Towing Related Components |
---|---|---|---|---|---|
Operating Environment | Standard | Accessory Material | Steel | Accessory Surface Treatment | Trivalent Chromate |
Specifications | Towing Bracket B Female |
Please check the type/dimensions/specifications of the part JB-712B in the Pipe Frame Hand Truck Connecting Element, JB-712B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JB-712B trong chuỗi Pipe Frame Hand Truck Connecting Element, JB-712B.