(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Shelf Catch for Middle Section for Uni-Plastic Rim (⌀19), VUP-07

Shelf Catch for Middle Section for Uni-Plastic Rim (⌀19), VUP-07
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      120,196VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A dedicated part for Unipla slim pipe having 19 mm of outer diameter.

[Features]
· Unipla slim system is the assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

 
Part Number
VUP-07BK
VUP-07W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor

120,196 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Black

120,196 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Plug Style Type Plastic Joint Joint Type Middle
Material Nylon Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 19 Intermediate Joint Type Through
Operating Environment Standard Specifications Shelf Bracket for Middle