(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Single configuration component of metal joint for pipe frame
Mounting Method | Screw fixture type | Surface Treatment | Cation electrodeposition coating | Type | Metal Joint |
---|---|---|---|---|---|
Joint Type | Single Unit | Material | Steel | Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) | 27.5 |
Operating Environment | Standard |
Please check the type/dimensions/specifications of the part S-9 in the Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, S-9/S-9N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S-9 trong chuỗi Pipe Frame Metal Joint Component/Constituent Part, S-9/S-9N.