(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Single configuration component of metal joint for pipe frame
Mounting Method | Screw fixture type | Type | Metal Joint | Joint Type | Single Unit |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel | Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) | 27.5 | Operating Environment | Standard |
Please check the type/dimensions/specifications of the part NS-7 in the Metal Joint for Pipe Frame, Components, Single Item, NS-7 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NS-7 trong chuỗi Metal Joint for Pipe Frame, Components, Single Item, NS-7 Series.
Part Number |
---|
NS-7N |
NS-7S |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Surface Treatment |
---|---|---|---|---|---|---|
129,533 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Nickel Plating | ||
50,020 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | - | Trivalent Chromate |