(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pipe Frame Attachment Resin Rail, JB-603

Pipe Frame Attachment Resin Rail, JB-603
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      265,618VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A flat resin rail that can be used as a part guide or part holder. [Materials]ABS resin

Part Number
JB-603G
JB-603W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

265,618 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10

265,618 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Accessory Length(mm) 2000 Specifications Plastic Plate