(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Pipe Frame Plastic Joint, PJ-003 (PJ-003B)

Pipe Frame Plastic Joint, PJ-003 (PJ-003B)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      105,210VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

It is a plastic joint to be fixed with a pipe by using a dedicated adhesive solution. Suitable to use outdoors or in wet areas since it does not corrode. Flatness helps in easy and accurate assembly.
* Please confirm the shape by displayed image.

Part Number
PJ-003B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor

134,150 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 10[Blue] Royal Blue

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Plug Style Type Plastic Joint Joint Type Corner
Material AAS Resin Applicable Pipe Dia.(φ),(Squre) 27.5 Corner Type L-Type-1
Operating Environment Standard Specifications For Corners 2 directions: Two Directions Stop

Please check the type/dimensions/specifications of the part PJ-003B in the Pipe Frame Plastic Joint, PJ-003 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PJ-003B trong chuỗi Pipe Frame Plastic Joint, PJ-003.

Products like this...

Part Number
PJ-003G
PJ-003M
PJ-003W
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSColor

134,150 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10[Gray] Dark gray

105,210 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10[Green] Forest Green

134,150 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10-