(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· This product is a fitting to fix a water faucet post.
・Please contact us for floating type away from walls.
Part Number |
---|
SBK60 |
SBK70 |
SBK75 |
SBK80 |
SBK90 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Surface Treatment | Dimension E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156,225 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Steel | Bright chromate | 60 | ||
180,860 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Steel | Bright chromate | 70 | ||
183,251 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Steel | Bright chromate | 75 | ||
185,243 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Steel | Bright chromate | 80 | ||
202,373 VND | 1 Piece(s) | 20 Day(s) or more | Steel | Bright chromate | 90 |
Loading...Tải…
Type | Saddle band | Applicable Pipe Type | Water Faucet Prism |