(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Casting Hinge for Weighing

Casting Hinge for Weighing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      268,350VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CH-006-80
CH-006-85
CH-006-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength L
(mm)

501,253 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 80

543,258 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 85

268,350 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Flat Hinge Type Circular plate type Width W(mm) 40 Body Material Stainless
Main Body Type Standard Mounting Method Screw Fixing Additional Function None
Mounting Screw Hole Type Flat Head Hole