(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Corner Hinge

Corner Hinge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,000,236VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CH-022
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,000,236 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 127 Width W(mm) 21 Body Material STS304(Data Cleansing for MDM2.0)
Main Body Type Special Type Mounting Method Screw Fixing Additional Function None
Main Body Surface Treatment Gloss polishing