(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Long Type Hinge

Long Type Hinge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Length L(mm)64Flat Hinge TypeRectangular board type
Width W(mm)60Body MaterialZinc alloy
Main Body TypeStandardMounting MethodScrew Fixing
Additional FunctionNoneMounting Screw Hole TypeCounterbore
Number of Holes2 - -
CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Length L(mm)64Flat Hinge TypeRectangular board type
Width W(mm)60Body MaterialZinc alloy
Main Body TypeStandardMounting MethodScrew Fixing
Additional FunctionNoneMounting Screw Hole TypeCounterbore
Number of Holes2 - -
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Length L(mm)64Flat Hinge TypeRectangular board type
Width W(mm)60Body MaterialZinc alloy
Main Body TypeStandardMounting MethodScrew Fixing
Additional FunctionNoneMounting Screw Hole TypeCounterbore
Number of Holes2 - -
Long Type Hinge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Length L(mm)64Flat Hinge TypeRectangular board type
Width W(mm)60Body MaterialZinc alloy
Main Body TypeStandardMounting MethodScrew Fixing
Additional FunctionNoneMounting Screw Hole TypeCounterbore
Number of Holes2 - -
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Loading...Tải…

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Length L(mm)64Flat Hinge TypeRectangular board type
Width W(mm)60Body MaterialZinc alloy
Main Body TypeStandardMounting MethodScrew Fixing
Additional FunctionNoneMounting Screw Hole TypeCounterbore
Number of Holes2 - -
Part Number
CH-030-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

77,610 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 64 Flat Hinge Type Rectangular board type Width W(mm) 60
Body Material Zinc alloy Main Body Type Standard Mounting Method Screw Fixing
Additional Function None Mounting Screw Hole Type Counterbore Number of Holes 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part CH-030-2 in the Long Type Hinge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CH-030-2 trong chuỗi Long Type Hinge.

Close

Comparison list