(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

TKN (Triangle Nut) (Part Number)

TKN (Triangle Nut)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,400VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TKN31-M5
TKN31-M6
TKN37-M6
TKN37-M8
TKN37-M10
TKN46-M8
TKN46-M10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body, Outer Dia. D
(Ø)
Main Body, Height t
(mm)
A B D1 H

253,651 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5311165186

12,400 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 6311165186

259,385 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 63716882110

260,253 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 83716882110

264,068 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 103716882110

266,850 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 84616972810

267,366 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 104616972810

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female screw Main Body, Type Polygon Main Body Material Phenol
Mounting Section, Material Brass Set Screw Flat Machining None Polygonal Shape, Type Triangle
Additional Function None Tapped, Round Hole Machining Fixing hole Main Body, Surface Treatment Paint
Mounting Section, Surface Treatment None d 24