(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Mounting Section Type | Female screw | Main Body, Type | Polygon | Main Body Material | Phenol |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Section, Material | Brass | Set Screw Flat Machining | None | Polygonal Shape, Type | Pentagon |
Additional Function | None | Tapped, Round Hole Machining | Penetration | Main Body, Surface Treatment | Paint |
Mounting Section, Surface Treatment | None |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FKON-L-M12 in the FKON (Through Type Penta-O.P) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FKON-L-M12 trong chuỗi FKON (Through Type Penta-O.P).
Part Number |
---|
FKON-L-M10 |
FKON-L-M8 |
FKON-M-M10 |
FKON-M-M6 |
FKON-M-M8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. | Main Body, Height t (mm) | A | B | D1 | H | C1 | d | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,230 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 27 | 18 | 9 | 28 | 15 | 12 | 58 | 26 | ||
283,951 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 8 | 27 | 18 | 9 | 28 | 15 | 12 | 58 | 26 | ||
26,090 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 22 | 14 | 8 | 24 | 13 | 9 | 46 | 21 | ||
25,030 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) | 6 | 22 | 14 | 8 | 24 | 13 | 9 | 46 | 21 | ||
272,055 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) | 8 | 22 | 14 | 8 | 24 | 13 | 9 | 46 | 21 |