(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
FKON (Through Type Penta-O.P) (Part Number)

FKON (Through Type Penta-O.P)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      25,030VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FKON-M-M6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body, Height t
(mm)
A B D1 H C1 d C

25,030 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 622148241394621

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Female screw Main Body, Type Polygon Main Body Material Phenol
Mounting Section, Material Brass Set Screw Flat Machining None Polygonal Shape, Type Pentagon
Additional Function None Tapped, Round Hole Machining Penetration Main Body, Surface Treatment Paint
Mounting Section, Surface Treatment None

Please check the type/dimensions/specifications of the part FKON-M-M6 in the FKON (Through Type Penta-O.P) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FKON-M-M6 trong chuỗi FKON (Through Type Penta-O.P).

Products like this...

Part Number
FKON-L-M10
FKON-L-M12
FKON-L-M8
FKON-M-M10
FKON-M-M8
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Dia. d (mm) or Nominal Dia. Main Body, Height t
(mm)
A B D1 H C1 d C

37,230 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10271892815125826

41,000 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12271892815125826

283,951 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8271892815125826

26,090 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1022148241394621

272,055 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 822148241394621