(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PHN (Plastic Handle, New)

PHN (Plastic Handle, New)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      78,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PHN80
PHN100
PHN140
PHN160
PHN180
PHN200
PHN250
PHN300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHandle, Outer Dia. D
(Ø)
Handle, Thickness t
(mm)
M
(M)
H
(mm)
A
(mm)
S
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
d1
(mm)

78,720 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8015M6361528113327

93,130 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 10015M6441535143630

152,020 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 14017M8521738154738

182,840 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 16018M10641840164940

696,414 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 18019M10661940145040

269,630 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 20019M10731947235545

402,540 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 25022M12792250216350

1,146,197 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 30025M12812550206350

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Handwheel Type Flat Spoke Handle, Material Nylon Grip Available
Grip Type Rotating Handle, Surface Black paint Grip Material Nylon
Mounting Section, Outer Dia. d1(Ø) 32