(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PGC (Plastic Grip Cover)

PGC (Plastic Grip Cover)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,350VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PGC6
PGC8
PGC10
PGC12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Handle Thickness D
(mm)
Handle Length H
(mm)
d
(mm)
d1
(mm)

8,350 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M61744146.5

252,981 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M82155168

12,340 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) M1025741710

263,706 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M1230862112

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixed type Shape Round Shape Handle Material Nylon
Mounting Method Bolt fixing