(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PG (Plastic Grip)

PG (Plastic Grip)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      46,770VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PG12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

46,770 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixed type Shape Round Shape Handle Material Nylon
Mounting Section Material Steel Mounting Method Male screw Nominal of Thread M M12
Handle Thickness D(mm) 30 Handle Length H(mm) 86 d(mm) 21
S(mm) 10 Lm(mm) 25

Please check the type/dimensions/specifications of the part PG12 in the PG (Plastic Grip) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PG12 trong chuỗi PG (Plastic Grip).